使わないと損!基本測定器に標準添付の
簡単自動計測ソフトウェア
BenchVueソフトウェアは、キーサイトの基本測定器に標準付属のSWプラットフォーム。USBやLANで接続し測定データもクリックだけで簡単にグラフ化。コマンド不要の自動測定プログラミングが可能。
BenchVueソフトウェアプラットフォーム(無料)
BenchVueソフトウェアの基本的なプラットフォームです。ライセンスは必要ありません。プログラミングなしに測定器のテストシーケンスを構築し自動化できます。
測定器と接続する際には、BenchVueアプリケーションが必要です。
ダウンロード
サイトへ
BenchVueソフトウェア アプリケーション
BenchVueアプリケーションが接続できるキーサイトの測定器は700種類を超え、今後も追加予定です。詳細は
BenchVueがサポートする測定器
の全リストをご覧ください。
試用版
ダウンロード
サイトへ
アプリケーションライセンスの例:
BV0001B
デジタル・マルチメータ・アプリケーション(ノードロック版ライセンス) ¥9,173
BV0004B
オシロスコープ・アプリケーション(ノードロック版ライセンス) ¥9,173
※キーサイトの基本測定器には、このような
アプリケーションの製品版ライセンスが無償で添付
されています。
アプリケーションの製品版ライセンスのアクティベート方法は、
こちらから
【見ておきたい簡単デモ動画】
1分でわかるスマートベンチ
(0:57)
キーサイトの基本計測器に無料で添付されているBenchVueソフトウェア(製品版)なら、キーサイトの測定器を組み合わせて簡単に自動測定が可能です。
面倒な「データ取り」や「繰り返し測定」作業を簡単に自動化!これがスマートベンチのコンセプトです。
「1.簡単データ取得」 「3.レポート作成」 が分かる動画デモ
オ
シロスコープから波形データを取得する方法
(3:09)
煩わしい繰り返し測定が劇的にラクになる簡単な方法をご紹介します。
「2.簡単テストフロー作成」が分かる動画デモ
簡単自動化!テストフローのご紹介(日本語ナレーション)
2:14
キーサイトの基本計測器に無料で添付されているBenchVueを使って、測定器を組み合わせた自動測定を簡単に実現するテストフローのご紹介です。
【実際の活用事例動画】
タイマーIC出力の電圧変動評価事例
(2:57)
タイマICへの入力電圧を2.5Vから5Vまで変化させ、オシロスコープで、それぞれの出力波形の周波数を測定し、測定データと信号波形ををExcelでレポート化
【ダウンロード可能なドキュメント一覧】
「テクニカルオーバービュー」
BenchVueのすべてが分かる。ライセンス形態も掲載
「キーサイトのスマートベンチ」
スマートベンチのコンセプトを紹介
「BenchVueを使ったDCDCコンバータ特性評価」
煩わしいDC‐DC コンバーターの様々な測定を自動テストをコーデ ィングなしで簡単に自動化
「プログラミング不要!複数のDMMを制御して複数信号を同時に捕捉/解析」
事例紹介。同期測定、グラフ化、様々なフォーマットでの出力方法など
「大学教授によるラボのセットアップ・構成時間を75 %削減」
学部生向けラボをBenchVueで、管理/制御プロセスを高速化
「高速の熱特性評価と電子機器のテスト]
DAQとBenchVueで製品開発中の時間を節約そしてコストを削減
「【ECUテスト】 今やりたいその評価をパッと自動化!」
BenchVueによるECU評価ベンチの構築(電源ICの特性評価への応用例)
もっと詳しく知りたい方に
BenchVueを含む自動計測のセミナーをご用意しています。オンデマンドでいつでもご視聴可能です。
Learn more about our commitment to privacy:
Keysight Privacy Statement
©
Keysight Technologies